• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • CC330xMOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール

    • JAJSVE3 September   2024

      ADVANCE INFORMATION  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • CC330xMOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4機能ブロック図
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 5.2 製品の命名規則
    3. 5.3 ツールとソフトウェア
    4. 5.4 ドキュメントのサポート
    5. 5.5 サポート・リソース
    6. 5.6 商標
    7. 5.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 5.8 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
  9. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

CC330xMOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード

1 特長

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD に Bluetooth® Low Energy 5.4 を搭載
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
  • 内蔵の 2.4GHz PA により、最大 +18dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
  • 動作温度:-40℃~+85℃
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • 規制の認証取得 (手続き中)
    • FCC
    • IC/ISED
    • ETSI/CE
    • TELEC
  • QuickTrack 認定済み
  • Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェイク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガ フレームにより効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
    • Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じアンテナを共有
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • クロック ソース

    • 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale