この小型で単純な、低ノイズの反転電源モジュール・デザイン (電圧インバータ) は、3~11.5V の入力により、-5V の出力電圧と最大 1.5A の電流をクリーンにサポートします。テキサス・インスツルメンツの TPS82130 MicroSiP™ 電源モジュール降圧コンバータを反転昇降圧トポロジで使用うことで、584mW/mm3 の電力密度と、50mm2 未満のソリューション・サイズを実現しており、光モジュールなど容積が制約される高温の通信機器において、感受性の高いアナログ負荷に電力を供給できます。また、このデザインは、5V 入力および -5V 出力電圧で 1A までのインバータを必要とするものなど、多くの一般的な工業用機器をサポートします。
TIDA-01457 | デザイン・フォルダ |
TPS82130 | プロダクト・フォルダ |