JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
TIDA-01606 | デザイン フォルダ |
TMS320F28379D、TMS320F280039C | プロダクト フォルダ |
UCC21710、UCC5350、AMC3306M05 | プロダクト フォルダ |
TMCS1123、AMC0330R、AMC0381D | プロダクト フォルダ |
OPA4388、OPA397、UCC14341B | プロダクト フォルダ |
UCC33421、C2000WARE | プロダクト フォルダ |
TMDSCNCD28379D | ツール フォルダ |
TMDSCNCD280039C | ツール フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポート エキスパートにお問い合わせください。 |