C2000™ マイクロコントローラ (MCU) の Position Manager テクノロジは、ほとんどの一般的なデジタルおよびアナログ・ポジション・センサと接続できる統合ソリューションで、外部の FPGA (Field Programmable Gate Array) または ASIC (Application Specific Integrated Circuit) が必要ありません。Position Manager BoosterPack™ は柔軟でコスト効果の高いプラットフォームで、各種のエンコーダ・インターフェイスの評価を目的とし、複数の C2000 MCU LaunchPad™ 開発キットと連携して動作するように設計されています。このリファレンス・デザインのソフトウェアは、ポジション・エンコーダ用のデジタル双方向インターフェイスである T フォーマットの実装を特に目的としています。このリファレンス・デザインに含まれている、高度に最適化された使いやすいソフトウェアのリファレンス実装とサンプルにより、Position Manager BoosterPack を使用する T フォーマットのポジション・エンコーダの動作が可能になります。