このリファレンス・デザインでは、LED / レーザー・ドライバの特性、動作、使用方法について説明します。このドライバは、テキサス・インスツルメンツの TPS92641 IC を半導体ドライバ・ソリューションとして構成し、3 チャネルのレギュレーション済み電流出力を供給して、3 個の半導体デバイスを駆動します。高効率のシングル・インダクタ同期整流降圧 (バック) コンバータ方式を採用しています。このリファレンス・デザインには、ドライバの仕様、回路図、PCB レイアウトのアートワーク、推奨のテスト・セットアップ、部品表 (BOM) が付属しており、エンド・ユーザーが特定のアプリケーションでこのドライバを実装するのが容易になります。
TIDA-080008 | デザイン・フォルダ |
DLPC4422 コントローラ | プロダクト・フォルダ |
TPS92641 | プロダクト・フォルダ |
DLPA100 | プロダクト・フォルダ |