JAJU802A January 2022 – October 2022
TIDM-02010 リファレンス・デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル・モーター駆動制御と PFC 制御に関するリファレンス・デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファン・モーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル・インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を提示します。このリファレンス・デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。ハードウェア設計の詳細とテスト結果は、このデザイン・ガイドに記載しています。