この設計は、デジタル形式でピーク電流モード制御 (PCMC) の位相シフト・フルブリッジ (PSFB) DC/DC コンバータを実装します。このコンバータは、400V DC 入力を、レギュレーション済みの 12V DC 出力に変換します。この設計の主眼は、タイプ 4 PWM をベースとして内部スロープ補償機能を搭載した斬新な PCMC 波形生成と、シンプルな PCMC の実装です。この設計では、C2000 リアルタイム・マイコン・ファミリに属する TMS320F280049C マイコン (MCU) を使用します。
TIDM-02000 | デザイン・フォルダ |
TMS320F280049、SN74LVC2G74、TPS730 | プロダクト・フォルダ |
ISO7242C、ISO7240C、ISO1050 | プロダクト・フォルダ |
UCC27524、OPA345、DCH010505S | プロダクト・フォルダ |
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK |
ツール・フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |