JAJU821 December 2021
最新のレーダーおよび電子戦システムでは、アクティブ電子スキャン・アレイ (AESA) アンテナ・システムは、高速マルチチャネル RF トランシーバとともに多く使用されます。このようなシステムには、チャネル間スキューを正確に調整して、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR)、IMD3、有効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化できる、超低ノイズなクロック・ソリューションが必要です。このリファレンス・デザインは、LMX2820 および LMK04832 ベースの低ノイズ JESD204B 準拠クロックを提供し、最大 X バンド動作で複数の AFE7950 デバイスを 10ps 未満で同期させます。この結果、9GSPS、3GSPS の DAC または ADC クロックでシステム性能を向上できます。すべての主要な設計理論が記載され、部品選択プロセスや設計の最適化が説明されます。また、回路図、基板レイアウト、ハードウェア・テスト、結果も公開しています。