この反転型電源のリファレンス デザインは、8V~16V の入力から、最大 1.2A の電流で -12V の出力電圧をサポートします。このような負電圧は、光学モジュールのバイアス供給、ラインドライバ、オペアンプ、その他の低消費電力アプリケーションなど、多くのアプリケーションで必要とされます。TPS62933 電力コンバータにより、非常に単純な負電圧インバータ (反転昇降圧) 設計を使用して、
電流 1.2A で –12V の負の出力電圧を作り出すことができます。
TIDA-050053 | デザイン・フォルダ |
TPS62933 | プロダクト・フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |