JAJU844 August 2022
このリファレンス・デザインは、3 個の THS3491 高速高電圧電流帰還型アンプを使用して、1MHz で 50Vpp の出力正弦波電圧スイングを実現すると同時に、20Vpp の出力で 100MHz の大信号帯域幅 (BW) を維持します。高出力電圧スイングは、ブートストラップと呼ばれる手法を使用して、出力に対するアンプ電源電圧を変調することで実現されます。 この技術は、常に推奨動作条件を維持しながら、アンプの使用可能な電源範囲を効果的に拡張します。