JAJU847B april   2021  – april 2023

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG342xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 OPA607
      4. 2.3.4 UCC21222
  8. 3ハードウェアのテスト要件とテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 テスト手順
      2. 3.3.2 性能データ:効率、iTHD、力率
      3. 3.3.3 機能波形
        1. 3.3.3.1 電流検出と保護
        2. 3.3.3.2 電力段のスタートアップ波形と入力波形
        3. 3.3.3.3 AC 電圧降下テスト
        4. 3.3.3.4 サージ・テスト
        5. 3.3.3.5 EMI テスト
      4. 3.3.4 温度テスト
      5. 3.3.5 GaN FET のスイッチング波形
  9. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  10. 5著者について
  11. 6改訂履歴

概要

本リファレンス・デザインは、F280049 または F280025 controlCARD と LMG342x 評価基板を使用した 4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計では、コスト効率の優れた堅牢な PFC コントローラを実現します。MOSFET レッグの中央にコントローラのグランドを配置することで、絶縁型の電流センスを回避できます。非絶縁型 AC 電流センス機能を内蔵した OPA607 高速アンプを使用して、信頼性の高い過電流保護を実現できます。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。このリファレンス・デザインのテスト・データは、C2000 と GaN を使用したトーテムポール PFC の完成度を示し、高効率製品の PFC 段設計に最適なプラットフォームです。