JAJU849A september 2022 – may 2023
このデザインは、高速で確定的なタイミングを実現する 8 ポート IO-Link マスタを実装します。各ポートは個別のビット・レートとサイクル・タイミングで動作できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。PRU ベースのフレーム・ハンドラにより、タイミングと同期を柔軟に調整できます。