このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
電気自動車サービス機器 (EVSE) を使用すると、グリッドから電気自動車に電力を安全に供給できます。EVSE 制御システムは、補助電力段、オフボードの AC/DC 高電力段 (DC 充電ステーションのみ)、電力量計ユニット、AC および DC 残留電流検出器、絶縁監視ユニット、ドライバ付きリレーおよびコンタクタ、単線による双方向通信、サービスおよびユーザー・インターフェイスで構成されます。このリファレンス・デザインは、コンバータとリニア・レギュレータに接続する超低スタンバイ電力の絶縁型 AC/DC 補助電力段、IEC61851 規格に適合するためのコンパレータ・ベースの制御パイロット・インターフェイス、効率的なリレーとコンタクタの駆動、プラグ・ロック・モーター駆動、RCD アプリケーションの AC/DC 電流を検出するフラックス・ゲート回路、リレー / コンタクタ両端の絶縁型ライン電圧検出を特長としています。