この評価基板 (EVM) は、bq40z50 または bq296000 バッテリ管理システム向けの包括的な評価システムです。この EVM には、1 つの bq40z50 および bq296000 回路モジュールと、Microsoft®Windows® ベースの PC ソフトウェアへのリンクが含まれています。この回路モジュールは、1 個の bq40z50 集積回路 (IC) と 1 個の bq296000 IC に加えて、容量の監視と予測、セル・バランシングの実施、複数の重要なパラメータの監視、1、2、3、または 4 シリーズのセルを形成するリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの過充電、過放電、短絡、過電流からのセル保護に必要なすべてのオンボード・コンポーネントを搭載しています。この回路モジュールは、バッテリのセルに直接接続されています。EV2300 または EV2400 インターフェイス・ボードとソフトウェアを使用すると、bq40z50 データ・レジスタの読み取り、さまざまなパック構成に合わせたチップセットのプログラム、詳細な評価用のサイクル・データのログ、さまざまな充電および放電条件下でのソリューションの全体的な機能の評価、といったことを実行できます。
Impedance Track™is a TM ofTI.
Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.
Other TMs