このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TIDM-02012 は、中性能の C2000™ F28003x リアルタイム・マイコン (MCU) で制御されるハイブリッド電気自動車 (HEV) および電気自動車 (EV) の eCompressor アプリケーション向けに構築された、高電圧、5kW のリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、400V と 800V の両方の DC バスを使用して評価できるように設計されており、より高いバッテリ電圧に移行していく市場のトレンドに対応しています。controlCARD ベースの設計により、ユーザーは複数のマイコン・オプションを評価できます。また、この設計は拡張性があるため、サイバー・セキュリティ、機能安全、その他車載市場における要求の拡大に対応できる将来のロードマップのデバイスも含めて、C2000™ ポートフォリオの他のデバイスをサポートできます。