このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードで消費電流を低減し、2 つのグループ間の電流ギャップを最適化します。48~1500V のエネルギー ストレージ システム向けです。
TIDA-010247 | デザイン フォルダ |
BQ76972、LM5168、TPS62932 | プロダクト フォルダ |
MSPM0G3519 | プロダクト フォルダ |
UCC33410、UCC33421-Q1 | プロダクト フォルダ |
ISO1640、ISO1042 | プロダクト フォルダ |
TPS7A24、TMP61、TPD2E007 | プロダクト フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポート エキスパートにお問い合わせください。 |