このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス・デザインは、上面放熱型窒化ガリウム (GaN) ドーターボードと TMS320F280025C デジタル・コントローラを使った 4kW 連続導通モード (CCM) トーテム・ポール力率補正 (PFC) です。LMG352x と C2000 の統合型保護機能に加えて、包括的な保護機能が実装されています。AC 電圧降下、サージ、伝導エミッション (CE) は完全に検証済みであり、C2000 と GaN を使った、高コスト効率かつ高電力効率で堅牢なトーテムポール PFC 設計を実現しています。
TIDA-010236 | デザイン・フォルダ |
プロダクト・フォルダ | |
プロダクト・フォルダ | |
AMC3302 | プロダクト・フォルダ |
プロダクト・フォルダ | |
ISO77xx | プロダクト・フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |