• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 56G リタイマ QSFP-DD MCB のリファレンス・デザイン

    • JAJU905 October   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 56G リタイマ QSFP-DD MCB のリファレンス・デザイン
  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 コネクタ
      2. 2.2.2 高速トレース
      3. 2.2.3 パワー・レール
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DS560DF410
      2. 2.3.2 TPS62867
      3. 2.3.3 TPS7A52
      4. 2.3.4 TLV702
      5. 2.3.5 TXB0108
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.1.2 RX リンク・テスト
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.3.2 RX リンク・テスト
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 TX 出力アイ・テスト
      2. 3.4.2 RX リンク・テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Design Guide

56G リタイマ QSFP-DD MCB のリファレンス・デザイン

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

概要

このリファレンス・デザインでは、56G PAM-4 リタイマ DS560DF410 を使用して、アクティブな電気ケーブル・アプリケーションで高速信号をイコライズする方法を示します。このデザインはモジュール・コンプライアンス・ボード (MCB) であり、信号を QSFP-DD コネクタからリタイマを介して入力と出力の両方の方向で SMA と MXP のコネクタにルーティングします。

リソース

TIDA-060043デザイン・フォルダ
DS560DF410プロダクト・フォルダ
TPS62867プロダクト・フォルダ
TPS7A52プロダクト・フォルダ
TLV702プロダクト・フォルダ
TXB0108プロダクト・フォルダ
テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください

特長

  • 各方向に 8 つの独立したチャネル
  • QSFP-DD ケーブルの互換性、入力と出力の両方に対応
  • ホスト側の Huber-Suhner と SMA の互換性、入力と出力の両方に対応
  • EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) または USB-to-I2C 通信により構成可能
  • 関連するすべてのデバッグ用および構成ピンの制御および割り込み用のヘッダー
  • 3.3V → {1.8V、
    1.2V} ドメイン用のオンボードの電力レギュレーション

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale