このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス・デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ・ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク)、デイジー・チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス・デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ・ラック・アプリケーションの中央コントローラへの適応性を実現しています。
TIDA-010253 | デザイン・フォルダ |
TMDSCNCD263、LMR51440、TPS7A16 | プロダクト・フォルダ |
TPS7B81、TPS62913、TPS4H160-Q1 | プロダクト・フォルダ |
ULN2803C、ISO1042、UCC12050、ISO1410 | プロダクト・フォルダ |
SN6505B、BQ32002、HDC3020、TPS3823 | プロダクト・フォルダ |
DP83826E、TPS763、LM74701-Q1、TSD05C | プロダクト・フォルダ |