このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET
を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側の MCU
制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ
シグマ変調器を使用して高精度位相電流検出を実現し、非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC
リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™
のような高度なセンサレス設計を検証できます。評価を容易に実行できるように、このリファレンス デザインは 3.3V の I/O インターフェイス信号に加えて、C2000™
MCU の controlCARD 向け 180 ピン コネクタと、Sitara™ AM2631 など他の MCU に接続するための
1 個の標準ヘッダを搭載しています。