このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5 から 7 直列のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウムイオン (LiFePO4) のバッテリ パック設計です。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セルと金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、電動工具や掃除機のバッテリ パック アプリケーションへの高い適応性を実現しています。
TIDA-010268 | デザイン フォルダ |
BQ76905、BQ76907 | プロダクト フォルダ |
MSPM0L1106、TPSM365R6V5 | プロダクト フォルダ |
TCAN1042HV | プロダクト フォルダ |
TLV704、TMP61 | プロダクト フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |