このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
この 5kW、48V トラクション インバータのリファレンス デザインは、エンジニアが 2 輪車および 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率なトラクション インバータの設計を行い、市場に迅速に投入できるようにするための土台を提供することを目的としています。ハードウェア設計の特長とモジュール性を活用すると、C2000™ デバイス ファミリを容易に評価することができます。
TIDM-02017 | デザイン フォルダ |
TMS320F28P65x-Q1、DRV3255-Q1 | プロダクト フォルダ |
LM25184-Q1、LMR33620-Q1 | プロダクト フォルダ |
LMR38010-Q1、TPS7A21-Q1 | プロダクト フォルダ |
TCAN1044A-Q1 | プロダクト フォルダ |
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK | ツール フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポート エキスパートにお問い合わせください。 |