このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス デザインは、洗濯機などのアプリケーション向けの 750W モーター駆動であり、FAST™ ソフトウェア エンコーダまたは eSMO を使用し 3 相 PMSM のセンサレス FOC 制御を実装する方法を示しています。モジュール型設計を採用したこのリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ マイクロコントローラ と MSPM0 シリーズ マイクロコントローラのドーターボードの両方をサポートしています。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。ハードウェア設計の詳細とテスト結果は、このデザイン ガイドに記載しています。