JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス デザインは、UL217 第 9 版の感度試験と消防室試験に合格した、BOM コストの低い煙探知器設計を提示します。 このリファレンス デザインは、変調ベースの光電アーキテクチャを使用して、チャンバー付きまたはチャンバーレスの煙検出アプリケーションに適した、高い周囲光除去率を実現できます。また、この設計ではシグナル チェーン全体に対して高い信号対雑音比 (SNR) を実現しており、煙探知器アプリケーションで誤警報を低減する信頼性の高いアルゴリズムや、大気環境センシング アプリケーションで微粒子センシングを可能にします。この設計は、MSPM0L1306 マイコンの低消費電力モードを利用し、1 個の 9V アルカリ電池で 10 年のバッテリ寿命を実現します。