このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高電力密度を実現します。このデザインは、広い入力電圧 (90V〜264VAC) と出力電圧 (5V〜28V) をサポートします。力率改善回路 (PFC) は、過渡モード (TM) 昇圧 PFC コントローラである UCC28056 と、ドライバ内蔵の 650V、120mΩ GaN デバイスである LMG3622 デバイスを使用して設計されています。DC-DC 段は非対称ハーフブリッジ フライバック (AHB) と LMG2610 で設計されています。LMG2610 は 650V 非対称ハーフブリッジ GaN (170mΩ/248mΩ) デバイスで、ハイサイドおよびローサイド ドライバ、レベル シフト、ブートストラップ ダイオードを 7mm × 9mm の QFN パッケージに統合して PCB 面積を最小化しています。このリファレンス デザインは、USB PD (Power Delivery) 3.1 用のアダプタ設計や、電動工具用のチャージャなどのアプリケーション向けにカスタマイズされています。