このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ設計を紹介します。複数のモーター ドライブには、バイポーラ ステッピング モーター ドライバ 1 つと、ブラシレス DC モーター ドライバ 1 つが搭載され、15VDC の電源で動作します。このデザインは、IEC 60335-1 で定義されている低消費電力回路の認定を取得しやすくするための正確な電力制限を行っています。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0-10V および 4-20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する TMAG5273 を搭載しています。