このリファレンス デザインは、最大 5GHz の瞬時信号帯域幅をサポートするディスクリート RF サンプリング トランシーバです。このリファレンス デザインでは、宇宙アプリケーション向けに設計された -SEP (宇宙用強化プラスチック) グレードの耐放射線能動デバイスを利用しています。レシーバは ADC12DJ5200-SEP ADC (A/D コンバータ) を使用しています。トランスミッタは DAC39RF10-SEP DAC (D/A コンバータ) を使用しています。データ コンバータは、1 つまたは 2 つの出力チャネルが X バンドの下部まで容易に動作できるようにする各種 JESD モードをサポートしています。レシーバは、シングルエンド入力を差動出力に変換するための TRF0208-SEP アクティブ バランを内蔵しています。トランスミッタは、差動出力をシングルエンドに変換するための TRF0108-SEP アクティブ バランを内蔵しています。このクロック駆動リファレンス デザインは、プライマリ データ コンバータ ボードの上面に取り付けるドーター ボードに実装されています。このクロック カードには、低周波数のクロック信号とリファレンス信号を生成し、シンセサイザ、データ コンバータ、FPGA に分配するための LMK04832-SEP が実装されています。LMX2694-SEP RF シンセサイザは 10GHz サンプル クロックを DAC に供給し、5GHz サンプル クロックを ADC に供給します。電源設計は、ボードの裏面に取り付けるドーター カードに実装されており、ボード上のすべての能動デバイスに電力を分配します。