JAJU939 June 2024
最新の英語版をダウンロード
この低リップル電源のリファレンス デザインは、3.8V~30V の入力から、最大 3A の電流で 1.2V の出力電圧をサポートします。このような低リップル電圧は、ADC、RF トランシーバ、アナログ フロント エンド (AFE) など多くのアプリケーションで必要になります。TPS62933F パワー コンバータを第 2 段の LC フィルタと組み合わせて使用すると、非常に単純で低リップルの電源を設計し、3A の電流で 1.2V の出力電圧を生成できます。