このリファレンス デザインは、高電圧 DC バスに一般的な回路 (プリチャージ) を実装し、より新しく小型で、コスト効率の優れた部品を使用しています。このデザインは、TPSI3100-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用して電圧ドメイン間の強化絶縁を実現するほか、FET (電界効果トランジスタ) の駆動用に 2 次側バイアス電源を必要としません。TPSI3100-Q1 は、フォルト検出のための内蔵デジタル コンパレータも搭載しており、このデザインではこれを過電流保護に使用します。このデザインの定格は 800V バッテリ管理システム (BMS) に適していますが、400V システムにも実装できます。
TIDA-050080 | デザイン フォルダ |
TPSI3100-Q1 を参照してください。TPSI2140-Q1 | プロダクト フォルダ |
INA180-Q1 | プロダクト フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |