このリファレンス デザインは、電圧、電流、絶縁インピーダンスの精度が高い、リチウムイオン (Li-ion)、LiFePO4 バッテリ ラックです。このデザインは、バッテリについて、4 つの高電圧バス入力、1 つのシャント電流および温度、1 つの絶縁インピーダンスを監視します。このデザインは、バッテリ ラックを保護して安全な動作を維持します。このデザインは、オンボードのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) およびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを搭載しており、コスト効率の優れたスタッカブル接続と強化絶縁を実現できます。このリファレンス デザインは、これらの機能により、大容量バッテリ パック アプリケーションに適用可能になっています。