このリファレンス デザインは、ソーラー電力オプティマイザです。このオプティマイザは、最大 80V の入出力電圧をサポートし、最大 18A の出力電流と入力電流を供給します。この設計では、構成可能な 4 スイッチの昇降圧コンバータを使用して、パネル電流をストリング電流に昇圧または降圧します。このバイパス回路はスマート ダイオード コントローラをベースとする設計を採用しています。
このリファレンス デザインは、電力線通信 (PLC) とワイヤレス通信機能を搭載しています。デジタル制御と通信のどちらも、単一の C2000™ マイコン (MCU) に実装されています。
TIDA-010949 | デザイン フォルダ |
LMG2100R026、TMS320F2800137 | プロダクト フォルダ |
TMCS1127、LM74610-Q1 | プロダクト フォルダ |
AFE031、CC1352P7 | プロダクト フォルダ |
LM5164、INA181 | プロダクト フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |