このリファレンス デザインでは、C2000™ マイクロコントローラ (MCU) と高精度 ADC ADS8588S を使用して、双方向降圧コンバータ電力段の電流と電圧を正確に制御する方法を紹介します。このデザインは、C2000 MCU の高分解能パルス幅変調 (PWM) 生成ペリフェラルを活用して、±10mA 未満の電流レギュレーション誤差と ±1mV の電圧レギュレーション誤差を実現しています。
TIDA-010090 | デザイン フォルダ |
LMG3100R017、INA241 | プロダクト フォルダ |
TMS320F28P650DK、REF54 | プロダクト フォルダ |
ADS8588S、TPSI3050、TVS0500 | プロダクト フォルダ |
TPS7A20、TLV1117、LM2664、TPS736 | プロダクト フォルダ |
TMDSCNCD28P65X | ツール フォルダ |
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK | ツール フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポート エキスパートにお問い合わせください。 |