このリファレンス デザインでは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を示します。この設計は、機能安全準拠の PMIC およびマイコン (MCU) 設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全な電力分配用のスマート eFuse を特徴とします。また、この設計には、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ アンプなど、ゾーン制御モジュールで期待される負荷のアクチュエータ駆動のためのさまざまなオプションも搭載しています。このゾーン リファレンス デザインでは、イーサネット、CAN、LIN などの多様な通信プロトコルを提示し、イーサネット AVB、10BASE-T1S、CAN FD Lightなどの車載ネットワーク テクノロジーの新しいトレンドを実現することができます。
TIDA-020079 | デザイン フォルダ |
AM263P4-Q1、DP83TG721S-Q1 | プロダクト フォルダ |
TPS653860-Q1、TPS2HCS10-Q1 | プロダクト フォルダ |
DRV8245S-Q1、TIC12400-Q1 | プロダクト フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |