このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインは、デイジーチェーンとCAN (コントローラエリアネットワーク) の両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリエネルギーストレージシステムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。