このリファレンス デザインは、TI の新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。