このリファレンス デザインは、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。このリファレンス デザインは、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。
TIDA-010960 | デザイン フォルダ |
AMC130M02 | プロダクト フォルダ |
MSPM0G1106 | プロダクト フォルダ |
LMK6C、TLV761 | プロダクト フォルダ |
エネルギー測定ライブラリ | ソフトウェア |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |