JAJU973 January 2025
最新の英語版をダウンロード
このデザインは、TI のシングルチップ 60GHz 車載レーダー センサである AWRL6432 をベースとする低消費電力で小型仕様のリファレンス デザインです。このデザインは、高 RF 性能の PCB 材料を使用しており、子供置き去りの検出 (CPD) や侵入者検出 (ID) などの車内センシングの最終製品アプリケーションを対象としています。AWRL6432 デバイスは、機械学習をベースとす置き去りアルゴリズムと検出アルゴリズムを実行し、車両の乗員の検出と分類を行います。