このウェアラブル バイオセンシング ホルター モニタのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する TI の最新製品向けの評価プラットフォームを提示します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データは、CC2674R10 (Bluetooth® Low Energy 5.3 をサポートする) 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末宛に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの発光ダイオード (LED) を使用して、リードオフ、低電力、Bluetooth® Low Energy 接続などシステムのステータスを表示できます。このシステム全体は、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA 電池 (1.5V 入力) で動作し、6 日間の動作寿命を実現します。
TIDA-010280 | デザイン フォルダ |
AFE159RP4、CC2674R10 | プロダクト フォルダ |
TMP119、TPD1E01B04 | プロダクト フォルダ |
TPS62843、TPS61299 | プロダクト フォルダ |
![]() |
テキサス・インスツルメンツの™ E2E サポート エキスパートにお問い合わせください。 |