このエッジ AI 対応のウェアラブル バイオセンシング ホルターのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する TI の最新製品向けの評価プラットフォームを提供します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データはハードウェア アクセラレーション搭載の MSPM0 MCU で処理され、リアルタイムの不整脈分類を実行します。その後、CC2340R5 (Bluetooth® Low Energy 5.3 をサポート) によってスマートフォンまたはリアルタイム表示用の医療用モニタ システムなどのリモート端末に転送されます。システム全体は、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA 電池 (1.5V 入力) で動作できます。