TIDA-010958 は、耐放射線特性の同期整流降圧電源のリファレンス デザインであり、AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 のコア レールを想定しています。この設計は、12V の入力での動作用に最適化されており、0.8V の出力電圧と最大 80A の出力電流を生成します。このコンパクトな電源設計は、FPGA の厳しい許容誤差要件を満たしながら、大電流を供給します。この電源設計は、Versal® AI Core XQRVC1902 と組み合わせることで、さまざまなミッションを実行するために必要な精度、信頼性、効率を衛星に提供します。TIDA-010958 には耐放射線特性デバイスがあり、受動部品は入手可能な場合、MIL 規格の MIL-STD-55681 (または等価の製品) に準拠しています。それ以外の場合は、等価の値と部品サイズが置き換えられました。