• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • センサ向けの適切な産業用通信規格の選定

    • JAJY125A May   2018  – July 2020 TIOL111

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • センサ向けの適切な産業用通信規格の選定
  1. 11
  2. 2はじめに
  3. 3低帯域幅向けの IO-Link
  4. 4産業用イーサネット:スマート・ファクトリのバックボーン
  5. 5スマート・ファクトリでの通信に適した TI のテクノロジー
  6. 6スマート・ファクトリの将来に対応できるテクノロジー
  7. 7Important Notice
  8. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

MARKETING WHITE PAPER

センサ向けの適切な産業用通信規格の選定

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
工場向けの高度な通信と制御は、インダストリ 4.0 を推進します。これは、蒸気機関、組み立てライン、初期のオートメーションという従来の各種革命に続く流れです。

この動きにより、M2M (マシン・ツー・マシン、機械相互間) 通信が進展し、データ、帯域幅、ネットワークが指数関数的な増加を示すと同時に、あらゆるレベルでより応答性の優れたオートメーションを実現する、いわゆるスマート・ファクトリの具体化が進んでいます

ロボットや、互いに協調する複数の組み立てラインのような大規模システムは、注意を要する事項に対処することができますが、この種のシステムが実現するオートメーションは、センサやアクチュエータなしでは動作しません。オートメーション機能は、複数の生産ラインを稼働させるプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) との通信を頻繁に実施します。センサとアクチュエータはローカルとリモートの両方で機能を果たしますが、その数は、サポート対象の複雑な機器をはるかに上回っているのが普通です。あらゆる規模のシステムで幅広い要件を満たすには、ファクトリ全体の通信を最適化する必要があります。

はじめに

イーサネットを産業用途に応用する各種プロトコルは、ファクトリの現場におけるフィールドバスという形で一般化されてきました。EtherCAT® や Profinet など、この種の産業用イーサネット・プロトコルは、自動化製造分野で必要とされている他の複数の機能に加え、高帯域幅、長距離にわたる物理的接続、低レイテンシ、ディタミニスティック (確定的) なデータ配信という特長を実現しています。さらに、これらの規格をベースとする各種フィールド・ネットワークは、より大規模なプラント・データ・ネットワークやインターネットに簡単に接続することができます。

ただし、センサとアクチュエータで使用する場合、産業用イーサネットはたいていの場合、非常に優れた信頼性と能力を実現します。この種のシステムは通常、フィールドバスではなくポイント・ツー・ポイント通信を必要とします。また一般的に、帯域幅要件は低い値で済みます。革新的なソリューションとして、IO-Link を挙げることができます。これは、標準的なケーブル配線と物理的な相互接続をベースとする、双方向の通信プロトコルです。IO-Link はファクトリの現場から PLC へ効率的にデータを送信することに加え、セットアップ、診断、保守の改善もサポートしており、既存のフィールドバスのケーブル配線を補完する役割を果たします。

IO-Link と各種産業用イーサネットは互いに補完する位置付けであり、ネットワーク接続型のファクトリ・システムを取り扱う設計者の皆様が、これら 2 種類の規格がどのように連携して動作するのか理解しておくと便利です。このホワイト・ペーパーは、これらのテクノロジーの間の違いを説明し、TI (テキサス・インスツルメンツ) が提供する、産業用通信を設計する際に役立つさまざまなソリューションについて紹介します。TI は、一般的な通信、および産業用アプリケーション全体に関係する通信をサポートする各種製品で構成された、幅広い製品ラインアップを提供しています。TI の多数のソリューションは、産業用オートメーション分野の通信に特化しており、その土台や裏付けになっているのは、さまざまなお客様との長期的なお取り引きや相互の協力によって得られた専門知識です。製造テクノロジーに関する自社の利点と、

GUID-20210426-CA0I-M7VF-BSBC-J2J8X3BNP57J-low.gif図 1 使用事例別の産業用通信。

詳細な設計サポート能力を活用して、TI は産業用システムの開発業務の発展と、スマート・ファクトリの最新のニーズへの対応を支援します。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale