DLPU114A August 2024 – November 2024 DLPC8445
Get VBO Configuration | |
---|---|
Return Parameter(s) | |
Byte | Description |
Byte 0 |
Byte Mode 0 = 8bit mode (=3Byte mode) 1 = 10bit mode (=4Byte mode) 2 = 12bit mode (=5Byte mode) |
Byte 1 |
Data Map 0 = 36bpp RGB 1 = 36bpp Y Cb Cr 444 2 = 30bpp RGB 3 = 30bpp Y Cb Cr 444 4 = 24bpp RGB 5 = 24bpp Y Cb Cr 444 6 = 32bpp Y Cb Cr 422 7 = 24bpp Y Cb Cr 422 8 = 20bpp Y Cb Cr 422 9 = 16bpp Y Cb Cr 422 |
Byte 2 |
Frange 0 = 4 Gbps To 2 Gbps 1 = 2 Gbps To 600 Mbps |
Byte 3 |
The number of lanes in use |