GERA008A November 2022 – December 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
Abbildung 1 zeigt die Struktur der BAW-Resonatortechnologie. Die Struktur besteht aus einer dünnen Schicht piezoelektrischer Folie, die sich zwischen Metallfolien und anderen Schichten befindet , die die mechanische Energie limitieren. Das BAW nutzt diese piezoelektrische Transduktion, um Vibrationen zu erzeugen.
Gebäudeautomationssysteme maximieren Sicherheit, Robustheit und Zuverlässigkeit auf skalierbarem Niveau. Um eine bessere Leistung in Anwendungen wie IP-Kamera, Videoüberwachung und HLK zu erzielen, ist ein komplexes und zuverlässiges Netzwerk präziser Taktdaten erforderlich.
In fortschrittlichen Gebäudeautomationssystemen wie den oben aufgeführten sind die folgenden Leistungskennzahlen erforderlich:
In Gebäudeautomationssystemen können die BAW-Oszillatoren CDC6C und LMK6C als Referenztaktgeber für folgende Bausteine verwendet werden:
Bausteine | Frequenzen |
---|---|
Audio | 12,288 MHz/24,576 MHz |
100 M Ethernet | 25 MHz |
MCU | 16 MHz/25 MHz |
Bildsensor | 37,125 MHz/54 MHz |
SoC-Systemtaktgeber | 48 MHz/50 MHz |
WLAN/BLE | 38,4 MHz/48 MHz |
HDMI/SDI | 297 MHz |
GB Ethernet | 125 MHz |
Bei allen oben aufgeführten Frequenzen sind Jitter-Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität die wichtigsten Leistungsfaktoren. Alle diese Kriterien können mit einer BAW-Oszillatorlösung erfüllt werden.
Abbildung 6 zeigt die typischen Blockdiagramme für IP-Kamera und HVAC-Systeme. Für IP-Kamera-Anwendungen kann der BAW-Oszillator als Referenztakt für ASIC, MCU, Bildsensor, Audio-Codec, HDMI/SDI, Und Ethernet-Phys. Bei HLK-Systemen kann der BAW-Oszillator als Referenz für WLAN/BLE, MCU, FPGA und Ethernet-Phys verwendet werden.
Bausteine | Typ | Funktion | Wichtigste Leistungsmerkmale |
---|---|---|---|
LMK6C/D/P/H | Oszillator mit extrem niedrigem Jitter (LVCMOS-, LVDS-, LVPECL- und HCSL-Ausgangsformate) | Referenztaktgeber für ASIC, MCU, Bildsensor, Audio-Codec, HDMI/SDI, Und Ethernet-Phys | Jede Frequenz zwischen 1 MHz und 400 MHz, ±25 ppm Frequenzgenauigkeit, 200 fs RMS-Jitter |
CDC6C | LVCMOS-Oszillator mit geringem Stromverbrauch | Referenztaktgeber für ASICs, MCUs, Bildsensoren, Audiocodecs und Ethernet-PHYs | Standardfrequenzen zwischen 250 kHz und 200 MHz, ±50ppm Frequenzgenauigkeit, 1 ps RMS-Jitter |
LMK1Cxxxx | 1:x LVCMOS-Puffer | Fanout zu Takt-MCU, Phys und HDMI/SDI | 1,8 V–3,3 V Versorgung, extrem geringer additiver Jitter von 20 fs |
TPL5010 | Nanotimer | Programmierbarer Nano-Power-Timer mit Power-Gating-Funktionalität | Versorgungsspannung 1,8 V bis 5,5 V, typischer Stromverbrauch von 35 nA |