GERA010 March 2022 AMC23C12 , AMC23C12-Q1
Designziele
Nennstrom | Überstrompegel | Highside-Stromversorgung | Low-Side-Stromversorgung | Einschwingzeit |
---|---|---|---|---|
50 A | 55 A | 3 V–27 V | 2,7 V–5,5 V | ≤ 1000 ns |
Designbeschreibung
Dieser isolierte bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Überstromerkennungsschaltkreis ist mit dem AMC23C12 implementiert. Der AMC23C12 verfügt über einen isolierten Fensterkomparator und einen einstellbaren Schwellwert über eine feste interne Präzisionsstromquelle und einen vom Benutzer auswählbaren Widerstand. Dieser Schaltkreis ist für die schnelle Erkennung von Überstromsituationen ausgelegt und ermöglicht dem Controller die Deaktivierung der Pulsweitenmodulationssteuerung (PWM) von Hochgeschwindigkeitsschaltern, die in Motorsteuerungen, Traktionswechselrichtern und anderen industriellen Steuerungssystemen verwendet werden.
Designhinweise
Designschritte
Design-Simulationen
Die folgenden Abbildungen sind SPICE-Simulationen des Überstromschutzschaltkreises. Die Simulationen zeigen die Zeit bis zum Auslösen der Flanken, die etwa 360 ns beträgt.
Designergebnisse
Die folgenden Abbildungen zeigen die Wellenformerfassung des physischen Schaltkreises. Wellenform der Überstromschutzschaltung zeigt den Ausgang in Leitung 1 bezogen auf den Eingang in Leitung 3. Wellenform der Überstromschutzschaltung – steigend zeigt die steigende Flanke der Ausgangsleitung 1 und die Zeitverzögerung vom ausgelösten Strom zum Ausgang. Wellenform der Überstromschutzschaltung – abfallend zeigt die abfallende Flanke der Ausgangsleitung 1 und die Zeitverzögerung vom ausgelösten Strom zum Ausgang.
Design vorgestellter Bausteine
Baustein | Wichtigste Leistungsmerkmale | Baustein-Link |
---|---|---|
AMC23C12 |
|
Baustein: AMC23C12 Ähnliche Bausteine: Isolierte Verstärker |
Designreferenzen
Eine umfassende Schaltkreisbibliothek von TI finden Sie in Analog Engineer's Circuit Cookbooks.
Texas Instruments, AMC23C12 schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwellenwert und Latch-Funktion, Datenblatt