GERT011 August   2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     CAN-Transceiver, 5 V
    2.     EMV-Anforderungen
    3.     Fazit
    4.     Weitere Ressourcen
    5.     Marken

Christen Atkinson

Fahrzeuge werden mit immer mehr fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die Sicherheit und Komfort erhöhen. Immer mehr Funktionen erfordern eine komplexere Elektronik, was die Bedeutung der Energieeffizienz unterstreicht. Energieeffizienz ermöglicht größere Reichweiten und senkt die Betriebskosten. Dies führt dazu, dass Halbleiterhersteller die typische Versorgungsspannung einer elektrischen Komponente wie eines Mikrocontrollers (MCU) von 5 V auf 3,3 V senken. In vielen Fahrzeugsystemen benötigt der 5-V-CAN-Transceiver (Controller Area Network) jetzt nur noch eine 5-V-Stromschiene, während alle anderen Komponenten eine Versorgungsspannung von 3,3 V oder weniger verwenden können, die von der 12-V-, 24-V- oder 48-V-Batterie abgeleitet wird. CAN-Transceiver, die mit 3,3 V betrieben werden, würden die 5-V-Schiene überflüssig machen und einen nahtlosen Anschluss an die MCU ermöglichen.

Für CAN-Netzwerke im Automobilbereich, die derzeit in Produktion sind, benötigen die einzigen verfügbaren Transceiver, die den Standards der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) entsprechen, ebenfalls eine Stromversorgung von 5 V. Abbildung 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild eines 5-V-CAN-Knotens, bei dem der CAN-Controller in der MCU integriert ist. Mit einem 3,3-V-CAN-Transceiver kann die 3,3-V-Versorgung sowohl für die MCU als auch für den Transceiver verwendet werden. Dies reduziert die Materialkosten und den Platzbedarf auf der Leiterplatte.

 Vereinfachung eines Designs mit 3,3-V-CANAbbildung 1 Vereinfachung eines Designs mit 3,3-V-CAN

3,3-V-CAN-Transceiver gibt es bereits seit Jahrzehnten im industriellen Markt. Beim Übergang in den Automobilmarkt stehen die Entwickler jedoch vor zwei Herausforderungen:Wie kann man mit bestehenden 5-V CAN-Transceivern interagieren und wie kann man die strengen EMV-Anforderungen im Automobilbereich erfüllen? In diesem Artikel erläutere ich, wie die 3,3-V-CAN-Transceiver von TI helfen können, diese Herausforderungen zu meistern.

CAN-Transceiver, 5 V

5-V-CAN-Transceiver sind die gebräuchliche Lösung für CAN-Netzwerke, daher ist es wichtig, dass 3,3-V-CAN-Transceiver vollständig mit bestehenden Netzwerken und Architekturen kompatibel sind. Die Interoperabilität ist für Tier-1-Automobilzulieferer besonders wichtig, da sie in der Regel nicht das Design des gesamten CAN-Netzwerks besitzen. Diese Anbieter wissen nicht, ob der von ihnen entwickelte Teil des CAN-Busses mit einem 3,3-V- oder 5-V-Transceiver verbunden werden kann. Die Interoperabilität zwischen 3,3-V- und 5-V-CAN mindert dieses Risiko. Wenn die 5-V- und 3,3-V-CAN-Transceiver vollständig interoperabel sind, müssen nicht mehr alle Knoten am Kommunikationsbus auf 3,3 V umgestellt werden. Entwickler von Subsystemen können flexibel entscheiden, ob ein einzelner Knoten am CAN-Bus von einem 3,3-V-Transceiver profitieren würde.

 Interoperabilität der 3,3-V- und 5-V-CAN-TransceiverAbbildung 2 Interoperabilität der 3,3-V- und 5-V-CAN-Transceiver

Die 3,3-V-CAN-Familien von TI wurden erfolgreich auf Konformität mit der International Organization for Standardization (ISO) 16845-2 geprüft. Die Prüfungen umfassen ein homogenes Netzwerk mit allen 3,3-V-Transceivern und ein heterogenes Netzwerk, in dem vier von 16 CAN-Knoten 3,3-V-Transceiver sind und die restlichen 12 CAN-Knoten eine Mischung aus drei anderen industriell anerkannten 5-V-CAN-Transceivern sind. Die 3,3-V-Transceiver TCAN3403-Q1 und TCAN3404-Q1 von TI haben diese Interoperabilitätsprüfung erfolgreich bestanden.

EMV-Anforderungen

Die EMV-Leistung von CAN-Transceivern wird anhand von zwei Parametern gemessen: Die Störaussendung der Bausteine selbst und die Störfestigkeit des Systems. Die Bausteine TCAN3404-Q1 und TCAN3403-Q1 entsprechen der Norm 62228-3 der International Electrotechnical Commission (IEC) für die elektromagnetische Verträglichkeit.

Emissionen sind die Freisetzung elektromagnetischer Energie. Im Idealfall stellen niedrige Emissionen sicher, dass der normale Betrieb die Leistung anderer Komponenten in der Umgebung nicht beeinträchtigt. Störfestigkeit ist die Fähigkeit eines Bausteins, bei Störungen, z. B. Emissionen von anderen Komponenten in der Nähe, fehlerfrei zu funktionieren. Die von unabhängigen Prüfstellen durchgeführten Prüfungen gehören zu den strengsten Prüfungen für Automobilanwendungen und charakterisieren die Störaussendung und Störfestigkeit von CAN-Transceivern.

5-V-CAN-Transceiver sind sehr populär geworden, weil kommerziell erhältliche Bausteine die Entwicklung der EMV-Normen beeinflusst haben, während 3,3-V-CAN-Transceiver Schwierigkeiten haben, die bestehenden Normen zu erfüllen. Diese Barriere wurde überwunden, da TCAN3404-Q1 und TCAN3403-Q1 in der Lage sind, die EMV-Anforderungen in einem homogenen oder heterogenen Netzwerk zu erfüllen.

Fazit

TCAN3403-Q1 und TCAN3404-Q1 erfüllen die strengen EMV-Anforderungen im Automobilbereich und sind voll kompatibel zu 5-V-CAN-Transceivern. Da 3,3 V zur Standard-Versorgungsspannung für Fahrzeugkomponenten wird, bieten 3,3-V-CAN-Transceiver Designflexibilität, um die Anzahl der Stromversorgungen im System zu reduzieren und damit Energie und Kosten zu sparen.

Weitere Ressourcen

Weitere technische Informationen zu 3,3V CAN-Transceivern finden Sie im technischen Whitepaper „Automotive-Qualified Electromagnetic Compliant 3.3V CAN FD Transceivers.“

Marken

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.