GERY020A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   Auf einen Blick
  3.   Einführung
  4.   Ethernet
  5.   FPD-Link-Technologie
  6.   CAN-Bus
  7.   PCIe-Technologie
  8.   Fazit
  9.   Quellennachweise

Auf einen Blick

In diesem Dokument werden vier Kommunikationsprotokolle für die Automobilindustrie und ihre Koexistenz untersucht, um die Fahrzeugsicherheit und -autonomie zu verbessern.

1 Ethernet
Ethernet ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen durch das gesamte Fahrzeug
2 FPD-Link-Technologie
Flat Panel Display (FPD)-Link optimiert Daten von Kameraeingängen mit unkomprimierten Echtzeitdaten.
3 CAN-Bus
Controller Area Network (CAN) priorisiert Daten von verschiedenen elektronischen Steuergeräten (ECUs).
4 PCIe-Technologie
Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) erfüllt die Leistungsanforderungen mit hoher Bandbreite und extrem geringer Latenz.