TI의 TPS61022 및 TPS61023 부스트 컨버터는 디바이스가 시작된 후 0.4V 입력 전압으로 작동할 수 있습니다. 하지만 일부 애플리케이션에서는 더 높은 부족 전압 록아웃 값이 필요합니다. 이 애플리케이션 보고서는 부족 전압 잠금 전압을 0.4V ~ 1.7V로 조정할 수 있는 외부 회로를 제안합니다
Other TMs
표 1-1은(는) TPS61022 및 TPS61023 데이터 시트의 전기 사양의 일부입니다. 부족 전압 록아웃(UVLO) 임계값은 상승 에지에서 1.7V, 하강 에지에서 0.4V입니다. 즉, EN 핀이 논리 높음인 경우 다음을 의미합니다.
매개 변수 | 테스트 조건 | 일반 | 최대값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|---|
VIN_UVLO | 부족 전압 록아웃 임계값 | VIN 상승 | 1.7 | 1.8 | V |
VIN 하강 | 0.4 | 0.5 | V |
이 초저 UVLO 기능은 슈퍼 커패시터 전원 시스템과 같은 애플리케이션에 유용합니다. 슈퍼 커패시터의 모든 에너지를 활용하는 데 도움이 됩니다. 그러나 이 기능이 항상 필요한 것은 아닙니다. 컨버터가 직렬로 연결된 두 개의 알카라인 배터리로 작동하고, 작동 전압이 3.2V~1.4V인 경우 최소 작동 전압은 1.2V 미만이 될 필요가 없습니다. 더 높은 전압에서 부스트 컨버터를 셧다운하면 외부 부품을 쉽게 선택할 수 있습니다. 유용한 정보를 얻을 수 있으며 배터리가 과도하게 방전되지 않도록 보호하는 데 도움이 됩니다.
이 애플리케이션 보고서는 0.4V보다 높은 전압에서 TPS61022 및 TPS61022 디바이스를 셧다운하는 회로를 소개합니다. TPS61022 디바이스를 예로 사용하여 제안된 회로를 확인하기 위해 이론적 분석 및 벤치 테스트 결과가 제공됩니다.
제안된 솔루션은 표 2-1에 표시된 대로 EN 로직 임계값 전압의 특수한 기능을 활용합니다.
매개 변수 | 테스트 조건 | 최소값 | 일반 | 최대값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VEN_H | EN 로직 높은 임계값 | VIN > 1.8V 또는 VOUT > 2.2V | 1.2 | V | ||
VEN_L | EN 로직 낮은 임계값 | VIN > 1.8V 또는 VOUT > 2.2V | 0.35 | 0.42 | 0.45 | V |
그림 2-1에는 제안된 솔루션의 간략한 회로도가 나와 있습니다. 작동 원리 세부 정보는 다음과 같습니다.
이전 분석에 따르면 이 방법으로 설정한 UVLO 값은 1.7V보다 낮아야 합니다
R5, R6 및 C2의 기능은 VOUT이 준비되기 전에 Q1을 끄는 것입니다. 하지만 Q1은 출력 전압이 설정 전압에서 안정되면 켜져야 합니다. 안정적인 조건에서 게이트-소스 전압은 Equation2에 의해 정의되며, 설계 마진을 위해 MOSFET 게이트-소스 임계 전압보다 10% 더 높아야 합니다.
여기서
Equation3에서 정의하는 R5, R6 및 C2의 시간 상수는 디바이스의 시작 시간(700µs(일반))으로 제안됩니다.
그림 2-2에는 외부 제어 로직 핀을 통해 부스트 컨버터를 종료하는 방법이 나와 있습니다. CTRL이 높은 경우 디바이스는 셧다운되고, CTRL이 낮은 경우 제안된 회로에 의해 디바이스가 제어됩니다. CTRL 신호가 오픈 드레인 출력을 지원할 수 있는 경우 EN 핀에 직접 연결할 수 있습니다. 그런 다음 부스트는 CTRL 낮음 로직에서 꺼지고 CTRL 오픈 드레인에서 제안된 회로에 의해 제어됩니다.
출력 전압이 5V로 설정되어 있고 새로운 UVLO 전압이 1.2V라고 가정하면 다음 프로세스에 제안된 회로의 부품 설계가 자세히 나와 있습니다.
그림 2-3에는 외부 구성 요소의 값이 나와 있습니다.