KOKA020A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
본 설계 가이드는 연속 전도 모드에서 작동하는 절연 비동기 플라이백 컨트롤러를 구현하기 위한 일반적인 설계 절차 및 계산을 따릅니다. 설계 예제에서는 비조정 24V 레일(18V~36V)을 사용해 최대 4A 부하 전류의 조정 5V를 생성합니다. LM5155에 전력을 공급하기 위해 10V의 비절연 보조 권선을 선택해 LM5155에서 전력 손실을 낮춥니다. 스위칭 MOSFET에서 스위칭 손실과 전도 손실을 최소화하기 위해 스위칭 주파수를 250kHz로 선택합니다. Topic Link Label3에서는 표 2-1에 나와 있는 일반 설계 매개 변수를 바탕으로 하는 구성 요소 선택에 대해 자세히 설명합니다.