RS-485는 지난 20여 년 동안 산업용 애플리케이션 분야에서 가장 널리 사용되는 무선 통신 인터페이스로 자리잡고 있습니다. RS-485는 평형 차동 신호 기능을 통해 공통 모드 잡음을 제거하고 소음이 심한 산업 환경에서 장거리 통신을 용이하게 만듭니다. RS-485는 공장 자동화, 보호 릴레이, 태양광 인버터, 에너지 계량기, 모터 드라이버 및 건물 자동화와 같은 대부분의 산업용 애플리케이션에서 공통 통신 포트로 사용되고 있습니다.
최종 장비의 요구 사항에 따라 RS-485 네트워크는 각기 다른 버스 전원 공급, 논리 인터페이스 공급 전압, 네트워크 길이 및 처리량에 맞게 설계해야 합니다. 결과적으로, 고객은 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족하려면 시중에서 판매하는 여러 RS-485 트랜시버 제품을 선택, 테스트 및 검증해 보아야 합니다. 또한, 시스템 설계자는 신호 품질 개선을 위해서는 엔드 노드에 보통 종단 저항이 필요하기 때문에 네트워크상에서 엔드 노드와 중간 노드용으로 각기 다른 PCB(인쇄 회로기판)를 개발하게 됩니다. 이러한 프로세스에는 상당한 설계 대역폭과 리소스가 필요하며, 따라서 시스템 설계 시간과 비용이 들고 출시도 지연됩니다.
THVD1424는 2선(반이중) 또는 4선(전이중), 저속 또는 고속 등 어떤 네트워크에서, 어느 노드 위치(엔드 노드, 중간 노드)에서나 같은 장치를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 따라서 THVD1424를 사용하면 다양한 애플리케이션 요구 사항에 맞춰 공통 PCB를 소프트웨어를 통해 설계 및 구성함으로써 엄청난 개발 시간 및 노력을 절약할 수 있습니다.
Other TMs