KOKA021C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   요약
  2.   2
  3.   상표
  4. 1일반적인 RS-485 네트워크와 종단의 필요성
  5. 2네트워크 길이, 데이터 전송률 및 스터브
  6. 3전환 가능한 종단 및 이중 스위칭을 위한 개별 설계
  7. 4이중 스위칭을 위한 개별 설계
  8. 5 THVD1424 및 THVD1454 플렉서블 RS-485
  9. 6THVD1424를 사용한 애플리케이션 다이어그램
  10. 7THVD1424의 4개 노드 테스트 실험 결과
  11. 8결론
  12. 9개정 내역

전환 가능한 종단 및 이중 스위칭을 위한 개별 설계

시스템 설계자가 전환 가능한 종단 저항을 사용해 공통 PCB를 설계하려 하며 따라서 RS-485 네트워크의 모든 노드에 걸쳐 동일한 PCB를 사용할 수 있는 경우 opto-MOS 같은 광 릴레이 드라이버를 사용할 수 있습니다. opto-MOS는 논리 입력 신호에 응답하는 장치로, 저저항 반도체 스위치를 활성화 또는 비활성화합니다. 광학 절연으로 제어 신호 참조에 관계 없이 모든 공통 모드 전압에서 버스를 활성화합니다. 아래 이미지에 이 설계가 나와 있는데 이 개념을 확장해 전환 가능한 듀플렉스가 포함된 것을 알 수 있습니다. 즉, opto-MOS 2개를 추가로 사용함으로써 종단 활성화 또는 비활성화한 상태에서 반이중 또는 전이중 역할을 할 수 있는 설계를 구축할 수 있습니다.

GUID-20221011-SS0I-TXHX-KDQM-2X6VXJKXRN7S-low.svg그림 3-1 전환 가능한 종단 및 이중 스위칭을 위한 opto-MOS 구현

이전 설계의 문제는 보드 면적을 지나치게 많이 차지하고 고비용 솔루션이라는 점입니다.